製品の公開
Eliptic MSD-97 Sun Louvre Canopy
Morad

Eliptic MSD-97 Sun Louvre Canopy

Google翻訳”,

サンルーバー MS-97

応用:

Morad社のELIPTIC MS-97システムは、ルーバー壁やキャノピーを構築するための最新ソリューションであり、効果的な日よけと建物の美しい外観を実現します。ルーバーの独特な半楕円形形状により、機能性と美観の両方が重要な商業施設、オフィスビル、住宅など、あらゆる建物に最適なシステムです。

ルーバーの半楕円形形状は、光透過性と日射遮蔽性の最適なバランスを実現しつつ、空気の流れを妨げません。その結果、ELIPTIC MS-97システムは、建物内の快適な温度環境の向上と空調コストの削減に貢献します。

取り付け:
ルーバーは専用ブラケットに取り付けられており、垂直方向にも水平方向にも簡単かつ迅速に設置できます。このシステム構造により、ルーバーの角度を個々のプロジェクトのニーズに合わせて調整できるため、日射遮蔽効果を高め、ファサードの美観にも影響を与えます。

色:
アルミニウムプロファイルは、RALカラーパレットの全色に対応し、未加工または陽極酸化処理仕上げが可能であるため、建物の特徴やスタイルに完璧にマッチさせることができます。

建設分野における応用例:
ELIPTIC MS-97システムは、現代的なデザインと機能性が重視される様々な建築物で使用されています。その汎用性と美しさから、オフィスビル、ショッピングセンター、公共施設、高級マンションなど、幅広いプロジェクトで採用されています。

仕様
    • Louvre spacing: 99 mm
    • Visual cross-section: 28%
    • Free area: 52%

    Maximum bracket spacing for vertical installation:

    • 1400 mm at 600 Pa load
    • 1500 mm at 500 Pa load

    Maximum bracket spacing for horizontal installation: 1200 mm at 600 Pa load
    Standard profile length: 6000 mm

技術仕様
  • Unique refmorad-msd97-sun-louvre-canopy
  • コレクションセットElliptical
  • コレクションms-97
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-14
  • エディション1
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011406
  • ETIM 名Façade louver
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ