システムSOLIS ML-92ルーバー
用途: Morad社のSOLIS ML-92システムは、エアコンやファンなどの設備機器を覆うスクリーンとして設計されており、モダンな外観を実現します。その構造により、効果的な空気循環と日射制御が可能となり、建物内部の快適性向上に貢献します。
構造および技術的パラメータ:
ルーバーの形状: 「Z」字型プロファイル
ルーバー間隔: 92mm
視覚的断面: 73%
自由区域: 37%
最大下部構造スパン: 600 Paの荷重で1200 mm
プロファイル長さ:標準6000mm、注文に応じてカスタマイズ可能
Z字型のルーバーは、モダンな外観と、採光性とプライバシーの最適なバランスを実現します。そのため、ML-92システムは機能性と美しさを兼ね備え、様々な建築プロジェクトに最適です。
取り付け: SOLIS ML-92システムは、専用の取り付けブラケットにより、簡単かつ迅速に設置できます。ルーバーは、プロジェクトの要件に応じて、垂直方向にも水平方向にも設置可能です。システムの柔軟性により、様々な構造的および美的ソリューションに対応できます。
カラー:アルミニウムプロファイルは、RALカラーパレット全色に対応し、未塗装仕上げまたはアルマイト仕上げからお選びいただけます。これにより、個々のプロジェクトの美観に合わせてシステムをカスタマイズできます。高品質な表面仕上げにより、耐久性と耐候性を確保しています。
建築分野における応用例: SOLIS ML-92システムは、機能性と現代的なデザインの融合が求められる商業施設、工業施設、公共施設などで使用されています。高品質な素材と精密な施工により、このシステムは建物の機能性と美観を高めると同時に、設置された機器を効果的に保護し、換気します。
追加情報および詳細な技術データは、メーカーのウェブサイト(Morad – Aluminium Systems)で入手できます。
対応地域
| ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア |
アイルランド | アフガニスタン | カナダ | エジプト |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | キューバ | ケニア |
アンドラ | アルメニア | グリーンランド | チュニジア |
イギリス | イエメン | ジャマイカ | モロッコ |
イタリア | イラク | ドミニカ共和国 | リビア |
ウクライナ | イラン | ハイチ | |
エストニア | ウズベキスタン | バハマ | |
オーストリア | オマーン | ||
オーランド諸島 | カザフスタン | ||
オランダ | カタール | ||
ガーンジー島 | キルギス | ||
キプロス | クウェート | ||
ギリシャ | サウジアラビア | ||
クロアチア共和国 | ジョージア | ||
サン・マリノ | シリア | ||
ジブラルタル | タジキスタン | ||
ジャージー島 | トルクメニスタン | ||
スイス | トルコ | ||
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | パキスタン | ||
スウェーデン | モンゴル | ||
スペイン | ヨルダン | ||
スロバキア | 中華人民共和国 | ||
スロベニア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フェロー諸島 | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベラルーシ | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
マルタ | |||
マン島 | |||
モナコ | |||
モルドバ | |||
モンテネグロ | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
リヒテンシュタイン | |||
ルーマニア | |||
ルクセンブルク | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | |||
ロシア | |||
北マケドニア |