製品の公開
MR-100 Rectangular Sun Louvres
Morad

MR-100 Rectangular Sun Louvres

Google翻訳”,

システムMR-100長方形サンルーバー

用途: Morad社のMR-100システムは、押出成形アルミニウムプロファイルを使用した固定式ファサードスクリーン向けに設計された最新のソリューションです。ルーバーは鉄骨構造に取り付けられ、建物を日差しから守り、室内への日射熱の侵入を抑えることで、空調コストの削減に貢献します。また、屋上設置型の空調設備などの遮蔽にも使用できます。

構造とパラメータ:
ルーバーの寸法: 100 × 20 mm。
プロファイル長さ:標準6000mm、注文に応じてカスタマイズ可能。
取り付け:ルーバーは、0°、45°、75°の角度でエンドキャップに取り付けることも、0°から90°まで角度調整が可能なアームエンドキャップに取り付けることもできます。アルミニウム、スチール、木材の構造物に、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることが可能です。
表面仕上げ:プロファイルは、未加工、陽極酸化処理、またはRALカラーパレットの任意の色での粉体塗装仕上げが可能で、建物の美観に合わせることができます。

機能性: MR-100システムは、建物内部に差し込む日光の量を効果的に低減し、室内の快適性を向上させ、冷房コストを削減します。また、モダンなデザインにより、ルーバーは魅力的な建築要素としても機能し、ファサードに独特の個性を与えます。

建築における用途: MR-100長方形ルーバーシステムは、オフィスビル、商業施設、公共施設、住宅など、様々な建物で使用されています。その汎用性と美しさから、機能性と現代的な外観の両立が求められるプロジェクトで広く採用されています。

追加情報および詳細な技術データは、メーカーのウェブサイト(Morad – Aluminium Systems)で入手できます。

仕様
    • Profiles: Extruded aluminium, raw, anodised or powder-coated in any RAL colour
    • Lamella dimensions: 100 × 20 mm, standard profile length 6000 mm (customizable on order)
    • Mounting: End caps at 0°, 45° and 75°, or arm end caps with adjustable angle from 0° to 90°; vertical or horizontal arrangement on aluminium, steel or wood structures
    • Application: Fixed facade shading, solar gain reduction, and roof equipment screening (e.g. air conditioning units)
技術仕様
  • Unique refmorad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • コレクションセットElliptical
  • コレクションMR-100
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-30
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011406
  • ETIM 名Façade louver
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ