製品の公開
AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
Morad

AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

Google翻訳”,

MoradのAF-50 マリオン-トランサム カーテンウォール システムは、優れた視覚効果と、天候に対する優れた保護を保証します。システムの柔軟性により、凹面壁や凸面壁、コーナー セグメント、水平および垂直の角度付き部分の構築が可能になります。

これにより、一般的なカーテンウォールから、既存の建物に取り付けられた大きなガラス面、または特別に準備された空間鉄骨構造まで、さまざまな構造を作成できます。マリオン内の大きな排水溝のおかげで、このシステムは屋根構造、天窓、さらにはウィンターガーデンとしても優れた機能を発揮します。

仕様
    • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
    • Wind Load Resistance: 2000 Pa
    • Waterproof: RE 1200
技術仕様
  • Unique refAF-50HI-mullion-transom-curtain-wall
  • コレクションセットFacade systems
  • コレクションAF-50HI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-19
  • エディション1
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • OmniClassNumber23-13 33 27
  • OmniClassタイトルGlazed Facade and Roof Structures

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ