製品の公開
SOLIS ML-52E Technical Louvres
Morad

SOLIS ML-52E Technical Louvres

Google翻訳”,

Morad ML-52Eシステム – ファサード用モダンアルミニウムルーバー
ML-52Eは、機能性と美観を兼ね備えたファサードソリューションを求める建築家や施工業者向けに開発された、人気のML-52ルーバーシステムの改良版です。このシステムは、モダンなデザインと高い耐久性、そして設計の柔軟性を兼ね備えています。

ML-52Eシステムの主な特徴

  • ルーバーの断面形状を改良し、ブレード幅を35mmに縮小することで、断面40mmのプロファイルと完全に面一になるように調整し、ファサード全体の美観を維持しました。
  • 逆向き取り付け(180°)が可能 – 設計の柔軟性が向上し、下部構造の間隔を最大1000mmまで維持できます。
  • 高い機能性 ― このシステムは、保護機能と装飾機能の両方を兼ね備えています。
  • 特徴的なZ字型ルーバー形状により、高い通気性と軽量構造を実現しています。
  • 最新の仕上げソリューションは、システムを建築デザインに容易に統合し、その現代的な特徴を際立たせます。

応用
ML-52Eシステムは、最新技術とクラシックなエレガンスを融合させたいプロジェクトに最適です。このソリューションは、以下のような用途におすすめです。

  • オフィスビルや公共ビルのファサード、
  • 現代の住宅開発、
  • デザイン性と耐久性が重視される商業施設。

ML-52Eを選ぶ理由とは?
このシステムは、現代建築のニーズに応えるべく開発されたもので、耐久性、美観、機能性を兼ね備えています。カスタマイズ機能のおかげで、最も要求の厳しいプロジェクトでも実現可能です。

仕様
  • Louvre spacing: 52 mm
    Visual cross-section: 71%
    Free area: 58%
    Max sub-structure spacing: 1200 mm at 600 Pa, 1500 mm at 350 Pa
    Profile length: 6 m
技術仕様
  • Unique refmorad-solis-ml52e-technical-louvres
  • コレクションセットElliptical
  • コレクションML-92
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-14
  • エディション1
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011406
  • ETIM 名Façade louver
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ