製品の公開
ML-119 Technical Louvres
Morad

ML-119 Technical Louvres

Google翻訳”,

システムML-119ルーバーシステム

応用:
Morad社製のML-119ルーバーシステムは、建物の屋上に設置された空調設備やファンなどの技術機器を覆うために設計されています。その構造により、効果的な空気循環と美しい外観を実現すると同時に、機器を悪天候から保護します。

Z字型のルーバーは、モダンな外観と、通気性と外部からの保護性能の最適なバランスを実現します。ML-119システムは、下部構造の間隔を最大2000mmまで広げることができるため、必要なブラケットの数を減らすことができ、設置時の材料費と時間の節約につながります。

取り付け:
ML-119システムは、専用の取り付けブラケットにより、簡単かつ迅速な設置が可能です。ルーバーは、プロジェクトの要件に応じて、垂直方向にも水平方向にも設置できます。このシステムの柔軟性により、様々な構造的および美的ソリューションに対応できます。

色:
アルミニウムプロファイルは、RALカラーパレット全色に対応し、未塗装仕上げまたはアルマイト仕上げからお選びいただけます。これにより、個々のプロジェクトの美的ニーズに合わせてシステムをカスタマイズできます。高品質な表面仕上げにより、耐久性と耐候性を確保しています。

建設分野における応用例:
ML-119システムは、機能性とモダンなデザインの融合が重要な商業施設、工業施設、公共施設などで使用されています。高品質な素材と精密な製造技術により、このシステムは建物の機能性と美観を高めると同時に、遮蔽された機器を効果的に保護し、換気します。

追加情報および詳細な技術データは、メーカーのウェブサイト(Morad – Aluminium Systems)で入手できます。

仕様
  • Construction and technical parameters:

    Louvre shape: "Z"-shaped profile

    Louvre spacing: 119 mm

    Visual cross-section: 70%

    Free area: 30%

    Maximum sub-structure spacing: 2000 mm at 600 Pa load

    Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order

技術仕様
  • Unique refmorad-ml119-technical-louvres
  • コレクションセットElliptical
  • コレクションML119
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-14
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011406
  • ETIM 名Façade louver
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ