製品の公開
AB-GI2 RAILING
Morad

AB-GI2 RAILING

Google翻訳”,

AB-G ガラス柱手すりでは、充填材としてガラス、有孔板、または HPL ボードを使用できます。ガラスは、バルコニーの外側または内側の柱、および柱の間に取り付けることができます。このシステムは、バルコニー、テラス、ロッジア、中二階、階段に最適です。AB-G は、現代の建築トレンドと調和する現代的なデザインが特徴です。

美しい仕上がり!

プロファイルは押し出しアルミニウム製で、RAL カラーの粉体塗装が施されており、留め具はステンレス鋼製なので、手すりのどの要素も腐食するリスクはありません。

素早く簡単に組み立てられます!

すべての接続は塗装されたプロファイルにネジ留めまたはリベット留めされるため、溶接は必要ありません。デフォルトでは、すべてのプロファイルは 6 m の長さで利用できますが、大規模なプロジェクトの場合は、任意の長さのプロファイルを注文することができ、材料の無駄を最小限に抑えることができます。

品質保証!

手すりは気象条件に対して非常に耐性があり、耐用年数全体を通じてメンテナンスがほとんど必要ありません。

仕様
    • Tested and certified: Balustrades have been tested and hold a National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).
技術仕様
  • Unique refab-gi2-railing
  • コレクションセットRailings
  • コレクションAB-G
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • ETIM コードEG019740
  • ETIM 名Rail (profiles)
  • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
  • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
  • MasterFormat 2014 コード05 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (7)
5つ星のうち4.6 4.6 (11)