製品の公開
Glass Canopy
Glass Canopy
    Morad

    Glass Canopy

    Google翻訳”,

    アルミニウム製金具とガラス製キャノピー モラド

    用途:Moradのアルミニウム製金具とガラス製キャノピーは、玄関、テラス、バルコニーを悪天候から守るために設計された現代的なソリューションです。アルミニウムやステンレス鋼などの高品質素材を使用しているため、耐久性と美しい外観を兼ね備え、現代建築に完璧に調和します。

    構造とパラメータ:

    材料:
    ・継手:アルミニウムまたはステンレス鋼製で、耐腐食性と長期使用を保証します。
    ・ガラス製キャノピー:強化安全ガラスをスチール製の支柱に吊り下げ、安全性と強度を保証します。

    設置方法:この取り付けシステムにより、コンクリート、スチール、アルミニウムなど、さまざまな外壁にガラスキャノピーを設置でき、品質と耐久性を損なうことはありません。シンプルでミニマルな形状の金具は、迅速かつ美しい設置を可能にし、現代建築に最適です。

    カラー:アルミニウム製の金具は、RALカラーパレットからお好みの色に粉体塗装できるため、キャノピーを個々のニーズや建物のスタイルに合わせてカスタマイズできます。ステンレススチールは、エレガントで時代を超越した外観を提供します。

    建築分野における用途:アルミニウム製金具を使用したモラド社製ガラスキャノピーシステムは、住宅、商業施設、公共施設など、幅広い建築物で使用されています。オフィスビル、ショッピングセンター、ホテル、住宅など、モダンなデザイン、耐久性、機能性が求められる建物に最適なソリューションです。

    高品質な素材と精密な職人技のおかげで、モラドのアルミニウム製金具とガラス製キャノピーは、美しさと機能性を兼ね備えた優れた製品となっています。

    追加情報および詳細な技術データは、メーカーのウェブサイト(Morad Aluminium Systems)で入手できます。

    仕様
      • Canopy projection up to 1500 mm, any length (limited by glass dimensions) while maintaining fitting spacing
      • Tempered and laminated safety glass VSG/ESG 66.4 or VSG/ESG 88.4
      • Fittings made of satin stainless steel AISI 304
      • Rod DT-6 cut to exact length, max. 3000 mm
    技術仕様
    • Unique refglass-canopy
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルStainless steel 316
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)