製品の公開
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
    Morad

    AB-R SLIM RAILING

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    AB-R SLIM は、デザイナーや建築家の提案に応えて開発されたポスト手すりシステムです。ポストと手すりをスリム化することで実現したミニマリストデザインが特徴です。これにより、見苦しい溶接ジョイントを排除しながら、スチール手すりのような外観を実現しています。他の Morad 手すりシステムと同様に、AB-R SLIM システムは、断面が小さいにもかかわらず、バルコニーでの使用における機能性と最大限の安全性を確保するように設計されています。

    プロファイルは押し出しアルミニウム製で、任意の RAL カラーで粉体塗装されています。一方、留め具はステンレス鋼製で、すべての手すり要素の耐腐食性が確保されています。

    塗装されたプロファイルにネジまたはリベットで接続するだけで、すばやく簡単に設置でき、溶接の必要がありません。標準プロファイルの長さは 6 メートルですが、大規模なプロジェクトの場合は、材料の無駄を最小限に抑えてコストを最適化するために、カスタムの長さを注文できます。

    手すりは気象条件に対して非常に耐性があり、耐用年数全体にわたってメンテナンスがほとんど必要ありません。

    仕様
      • Post dimensions: 20 x 56 mm
      • Handrail dimensions: 20 x 60 mm
      • Baluster dimensions: 15 x 45 mm or 20 x 20 mm
    技術仕様
    • Unique refab-r-slim-railing
    • コレクションセットRailings
    • コレクションAB-R SLIM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEG019740
    • ETIM 名Rail (profiles)
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)