製品の公開
AB-S RAILING
AB-S RAILING
AB-S RAILING
AB-S RAILING
AB-S RAILING
AB-S RAILING
AB-S RAILING
    Morad

    AB-S RAILING

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    AB-S は、柱のない手すりとも呼ばれる、自立型の全ガラス手すりシステムです。このタイプの手すりは、そのモダンでミニマリストな外観により、最近人気が高まっています。強化ガラスとラミネート安全ガラス(最も一般的なのは VSG/ESG 88.4) を使用し、構造サポートと充填の両方の役割を果たします。オプションとして、数種類のレールと手すりを追加できます。

    このタイプの手すりの場合、システムだけでは設置に十分でない場合があります。場合によっては、レールを支持構造に対してオフセットまたは高くする必要があります。このような状況では、カスタムの下部構造が必要になることがありますが、これは当社が個別に設計します。当社は、ポーランドとスカンジナビアでこの種のプロジェクトを数多く成功させています。当社の経験豊富なエンジニア チームは、当社のシステムを使用して最適なソリューションをアドバイスし、開発することができます。

    プロファイルは押し出しアルミニウム製で、任意の RAL カラーで粉体塗装されています。一方、留め具はステンレス鋼製で、手すりのすべての部分で完全な耐腐食性が確保されています。

    取り付けは迅速かつ簡単で、塗装されたプロファイルにネジまたはリベットで接続するため、溶接の必要がありません。標準プロファイルは6 メートルの長さで利用できますが、大規模なプロジェクトの場合は、材料の無駄を最小限に抑えてコストを最適化するために、カスタムの長さを注文できます。

    当社の手すりは気象条件に対する耐性が非常に高く、耐用年数全体を通じてメンテナンスがほとんど必要ありません。

    仕様
      • Certified: AB-S railings have been tested and certified with a National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2020/1663 edition 2).
    技術仕様
    • Unique refab-s-railing
    • コレクションセットRailings
    • コレクションAB-S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEG019740
    • ETIM 名Rail (profiles)
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)