製品の公開
AC-84EI30 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI30 Fireproof Doors

Google翻訳”,

AC-84 EI30 は、 EI30 防火基準を満たす、屋内および屋外の防火ドア用に設計されたアルミニウム システムです。このシステムでは、片開きドア両開きドアの構築が可能で、サイド ライト上部トランサムを使用してセットアップを拡張するオプションがあります。

フレームとサッシのプロファイル深さはともに 84 mmで、このシステムは高い耐久性耐火性を備えています。単層および複層ガラスユニット不透明パネルなど、さまざまなインフィルに対応しています。適切な構成により、防煙等級も達成でき、耐火用途での安全性をさらに高めることができます。

仕様
    • FIRE RESISTANCE: EI30
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1600 mm x 3534 mm
技術仕様
  • Unique refac-84-EI30-fireproof-doors
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAC-84EI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_25_80_79
  • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ