製品の公開
AC-84EI60 Fireproof Walls
Morad

AC-84EI60 Fireproof Walls

Google翻訳”,

AC-84 EI60 は、EI60 防火基準を満たす、非荷重支持の内部および外部の耐火壁を構築するために設計されたアルミニウム システムです。このシステムにより、マリオン トランサム構成またはフレームレス (マリオンレス)セットアップで耐火壁を構築できます。

プロファイルの深さが 84 mm のこのシステムは、高い耐久性耐火性を保証します。単層および複層ガラスユニット不透明パネルなど、さまざまな充填材をサポートします。壁システムは、屋内および屋外での使用に適した耐火ドア システムとシームレスに組み合わせることができ、一貫した構造と強化された防火安全性を提供します。

仕様
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • IMPACT RESISTANCE: IVb
    • SPREAD OF FIRE: NRA
技術仕様
  • Unique refac-84-EI60-fireproof-walls
  • コレクションセットWalls
  • コレクションAC-84EI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_80_79
  • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 15 11 21
  • OmniClassタイトルFire Rated Glass

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ