製品の公開
AC-84EI60 Fireproof Doors
Morad

AC-84EI60 Fireproof Doors

Google翻訳”,

AC-84 EI60 は、 EI60 防火基準を満たす、屋内および屋外の防火ドア用に設計されたアルミニウム システムです。このシステムでは、片開きドア両開きドアの構築が可能で、両面サイドライト上部トランサムを使用してセットアップを拡張するオプションがあります。

フレームとサッシの両方のプロファイル深さが 84 mm のこのシステムは、高い耐久性耐火性を備えています。単層および複層ガラスユニット、不透明パネル充填材など、幅広い充填材をサポートしています。適切な構成を選択することで、防煙等級を達成し、耐火用途での安全性をさらに高めることもできます。

仕様
    • FIRE RESISTANCE: EI60
    • SMOKE TIGHTNESS: Sa, S200
    • THERMAL TRANSMISSION: Ud > 0.9 W/m²K
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: C2
    • WATERPROOF: 6A
    • MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE-LEAF DOOR: 1611 mm x 3387 mm
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOOR: 1333 mm x 2945 mm
技術仕様
  • Unique refac-84-EI60-fireproof-doors
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAC-84EI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_25_80_79
  • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ