製品の公開
AC-84EI30 Fireproof Walls
AC-84EI30 Fireproof Walls
    Morad

    AC-84EI30 Fireproof Walls

    Google翻訳”,

    AC-84 EI30 は、 EI30 防火基準を満たす、屋内および屋外の両方の用途で非荷重支持の耐火壁を構築するために設計されたアルミニウム システムです。このシステムにより、マリオン トランサムまたはフレームレス構成で耐火壁を施工できます。

    プロファイルの深さが 84 mm のこのシステムは、高い耐久性耐火性を保証します。単層および複層ガラスユニット不透明パネルなど、さまざまな充填材をサポートします。壁システムは、屋内および屋外での使用に適した耐火ドア システムとシームレスに統合できるため、構造の一貫性強化された防火安全性が実現します。

    仕様
      • FIRE RESISTANCE: EI30
      • IMPACT RESISTANCE: IVb
      • SPREAD OF FIRE: NRA
    技術仕様
    • Unique refac-84-EI30-fireproof-walls
    • コレクションセットWalls
    • コレクションAC-84EI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_25_80_79
    • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 15 11 21
    • OmniClassタイトルFire Rated Glass

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ