製品の公開
HORIZONTAL_Balcony_Enclosure
HORIZONTAL_Balcony_Enclosure
HORIZONTAL_Balcony_Enclosure
    Morad

    HORIZONTAL_Balcony_Enclosure

    Google翻訳”,

    MoradのHORIZONTALシステムは、エレガンス、保護、快適性を兼ね備えたモダンなフレームレスバルコニーエンクロージャーです。高品質の粉体塗装アルミニウムと強化安全ガラスを使用し、現代建築にシームレスに溶け込むミニマルな外観を実現しています。

    このソリューションは、雨、風、雪から守り、年間を通して利用可能な耐候性のあるバルコニー空間を実現します。フレームレス設計により、クリアで遮るもののない眺望が確保され、建物の外観を大幅に向上させます。

    このシステムは、視覚的なメリットに加え、断熱性と遮音性も向上させ、暖房コストの削減と居住性の向上に貢献します。ガラスパネルは手すりのラインに沿ってスムーズにスライドし、片側または両側に設置できるため、ユーザーの柔軟性を最大限に高めます。

    HORIZONTALシステムは、耐久性、高品質の粉体塗装( Qualicoat Seaside規格に準拠)、そして容易な施工性を備え、集合住宅や高層ビルからホテルや近代的なオフィススペースまで、住宅と商業ビルの両方に最適です。Qualicoat Seaside規格に準拠したコーティングは、特に湿気や塩分にさらされる環境において、表面保護と耐腐食性を強化します。

    仕様
      • Profiles: Powder-coated aluminum (Qualicoat Seaside standard)
      • Glass: 6 or 8 mm tempered safety glass
      • System type: Frameless sliding panels
      • Installation: Ceiling and balustrade-mounted
      • Functionality: Sliding and parking option on one or both sides
      • Design: Minimalist, unobtrusive, weather-resistant
      • Benefits: Weather protection, energy efficiency, noise reduction, expanded usable space
    技術仕様
    • Unique refhorizontal-balcony-enclosure
    • コレクションセットRailings
    • コレクションHORIZONTAL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEG019740
    • ETIM 名Rail (profiles)
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ