製品の公開
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    Google翻訳”,

    SkyViewバイオクライマティックパーゴラ - Morad社製モダンアルミニウムパーゴラシステム

    Morad SkyViewバイオクライマティックパーゴラは、電動で0度から135度まで角度調整可能な可動式ルーバーを備えたキャノピーです。屋根を完全に閉じれば雨から守ってくれます。このシステムは、より多くの光、より多くの日陰、または完全な保護など、独自の微気候を作り出します。

    SkyViewは、戸建て住宅のテラス、庭、プールサイド、レストラン、カフェ、ホテル、商業施設など、様々な場所で使用できます。自立型と壁掛け型をご用意しています。モジュール構造のため、セグメントを連結して、継ぎ目が目立たない大きなキャノピーを構築できます。

    調節可能なルーバーにより、光の量を細かく調整できます。耐久性に優れたアルミニウム構造は、現代建築で重視される長寿命と美しい外観を保証します。すべての部品は厳格な品質および耐久性テストを受けており、安全な使用と過酷な環境下での耐性を保証しています。

    仕様
      • Louvre spacing: 184 mm
      • Louvre adjustment angle: 0–135 degrees
      • Max. louvre width: 4000 mm
      • Max. width: 4300 mm
      • Max. length: 6500 mm
      • Max. height: 3000 mm (clearance 2800 mm)
      • Power supply: 230VAC 50Hz
    技術仕様
    • Unique refPergola-skyView
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションCanopies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)