製品の公開
Exposed BR-28 Profile A Wall Panel System
Morin® Corporation

Exposed BR-28 Profile A Wall Panel System

Google翻訳”,

露出したファスナーパネルは取り付けが簡単で、経済的で多用途です。プロファイル A と B はどちらも壁システムに使用できます。プロファイル A は、高いセルラップが適切な排水を促進するため、ルーフシステム用に設計されています。露出したファスナー パネルは、あらゆる構造的および建築的設計要件に合わせて、さまざまな幅と深さを備えた大胆なプロファイルを特徴としています。

製品のハイライト

  • 機械ロール成形による最高品質の一貫した製品
  • 露出したファスナーデザインで簡単に取り付け可能
  • 標準およびカスタムの穴あきオプション
  • 厚手のガルバリウム、アルミニウム、亜鉛、ステンレス鋼、銅で利用可能
  • 屋根、壁、または穴あきスクリーンに使用可能
  • 標準仕上げとカスタム仕上げのオプション
  • 同色のファスナーをご用意しております
  • 留め継ぎシームのコーナーと曲線のオプション
仕様
  • Panel Attachment

    Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

    Panel Dimensions

    Width: 28" nominal

    Depth: 1.5" nominal

    Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

    Color and Finish Options

    Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

    Environmental

    LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.
技術仕様
  • Unique refexposed-br-28-profile-a-wall-panel-system
  • コレクションセットWall Systems
  • コレクションExposed Fastener Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEC003108
  • ETIM 名Siding
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
  • OmniClassNumber23-15 13 19 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ
メキシコ