製品の公開
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
    Morin® Corporation

    Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Google翻訳”,

    露出したファスナーパネルは取り付けが簡単で、経済的で多用途です。プロファイル A と B はどちらも壁システムに使用できます。プロファイル A は、高いセルラップが適切な排水を促進するため、ルーフシステム用に設計されています。露出したファスナー パネルは、あらゆる構造的および建築的設計要件に合わせて、さまざまな幅と深さを備えた大胆なプロファイルを特徴としています。

    製品のハイライト

    • 機械ロール成形による最高品質の一貫した製品
    • 露出したファスナーデザインで簡単に取り付け可能
    • 標準およびカスタムの穴あきオプション
    • 厚手のガルバリウム、アルミニウム、亜鉛、ステンレス鋼、銅で利用可能
    • 壁または穴あきスクリーンに使用可能
    • 標準仕上げとカスタム仕上げのオプション
    • 同色のファスナーをご用意しております
    • 留め継ぎシームのコーナーと曲線のオプション
      仕様
      • Panel Attachment

        Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

        Panel Dimensions

        Width: 28" nominal

        Depth: 1.5" nominal

        Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

        Color and Finish Options

        Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

        Environmental

        LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.

      技術仕様
      • Unique refexposed-br-28-profile-b-wall-panel-system
      • コレクションセットWall Systems
      • コレクションExposed Fastener Series
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-09-07
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
      • IFC分類壁
      • ETIM コードEC003108
      • ETIM 名Siding
      • Uniclass2015コードSs_25_20
      • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
      • MasterFormat 2014 コード07 42 13
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
      • OmniClassNumber23-15 13 19 11
      • OmniClassタイトルMetal Wall Panels

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ
      プエルトリコ
      メキシコ