製品の公開
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Google翻訳”,

mtuガス発電機セットは、継続的、経済的、信頼性が高く、持続可能な電源を提供します。天然ガス、LP液体、およびデュアル燃料オプションを利用して、すべてのガス発電機セットは、50〜60kWeの電力範囲で最高のパフォーマンスを兼ね備えています。

製品のハイライト:

  • ISO 9001:2008およびISO 14001:2004の規格に認定された施設で設計および製造されています
  • 検証済みの製品設計、品質、およびパフォーマンスの整合性
  • クラス最高の信頼性と可用性
  • 最適化されたメンテナンス間隔
  • 高度な監視と通信
  • NFPA110ごとに1ステップで定格負荷を受け入れます
  • 業界コードおよび規格に準拠
技術仕様
  • Unique refRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションPSI 5.7L NA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

北米 南アメリカ