製品の公開
Class 300 Cast Carbon Steel Standard Wafer Silent Check Valves - 103MDT

Class 300 Cast Carbon Steel Standard Wafer Silent Check Valves - 103MDT

Google翻訳”,

シリーズ103MDTクラス300キャスト炭素鋼標準ウェーハサイレントチェックバルブは、流れの逆転によってサージやウォーターハンマーが発生する可能性のある液体および気体用に設計されています。ポンプの吸込および吐出用途で広く使用されています。


仕様
  • Features

    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
技術仕様
  • Unique ref103MDT-Silent-Check-Valve
  • コレクションセットSpecialty Products
  • コレクションSilent Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Swing check valves
  • UNSPSC40141634
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.26
  • MasterFormat 2014 タイトルTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING