製品の公開
Class 150 Cast Carbon Steel Globe Body Silent Check Valves - 105MDT

Class 150 Cast Carbon Steel Globe Body Silent Check Valves - 105MDT

Google翻訳”,

流れの反転によってサージやウォーターハンマーが発生する可能性がある液体および気体用に設計されています。ポンプの吸込および吐出用途で広く使用されています。

仕様
  • 2 to 30 in. (50 to 750mm)

技術仕様
  • Unique ref105MDT-Silent-Check-Valves
  • コレクションセットSpecialty Products
  • コレクションSilent Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball check valves
  • UNSPSC40141618
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米