製品の公開
Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Google翻訳”,

ブライン、塗料、燃料油、有機および無機化学物質、コンデンサー、熱交換器、およびその他の同様の用途を含む化学プロセスを使用するように設計されています。これらのストレーナーは、高価なポンプ、メーター、バルブ、およびその他の同様の機械設備を保護します。

仕様
  • 3/4 to 18 in. (20 to 450mm)

技術仕様
  • Unique ref126F-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainers - Simplex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers