製品の公開
Class 125 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1601

Class 125 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1601

Google翻訳”,

シリーズ1601クラス125アルミニウムブロンズ、カーボンスチール、またはステンレススチールシェクスターチルトディスクチェックバルブは、冷水および温水システム、冷凍、配管、空調、ガスおよび液体アプリケーション、水ろ過、酸素システムなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。 、ボイラー供給ライン、遠心ポンプおよびコンプレッサーシステム、およびプロセスアプリケーション。

仕様
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Sizes: 2 to 36 in. (50 to 900mm)
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
技術仕様
  • Unique ref1601-Check-Valve
  • コレクションセットValves
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Swing check valves
  • UNSPSC40141634
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.26
  • MasterFormat 2014 タイトルTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ