製品の公開
Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 165-B

Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 165-B

Google翻訳”,

冷却水、海水、温水システム、およびその他の同様のアプリケーション向けに設計されています。これらのストレーナーは、中程度または粗いストレインに特に適しています。クラス150。

仕様
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 2 in. ‒ 12 in. (50 ‒ 300 mm)
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Ideal for applications requiring medium and coarse straining like cooling water, seawater, hot water systems, and more
技術仕様
  • Unique ref165-B-Basket-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers