製品の公開
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Google翻訳”,

シリーズ1697APIクラス3000炭素鋼ユニボディシェクスターAPIRTJ傾斜ディスクチェックバルブは、高温または高圧のアプリケーションでの使用をお勧めします。


仕様
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
技術仕様
  • Unique ref1697-Check-Valve
  • コレクションセットValves
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Swing check valves
  • UNSPSC40141634
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.26
  • MasterFormat 2014 タイトルTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING