製品の公開
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Google翻訳”,

ブライン、塗料、燃料油、有機および無機化学薬品、コンデンサー、熱交換器などの化学プロセス用途向けに設計されています。このシリーズは、バスケットの角度のあるカッタウェイ設計を特徴としており、非常に低い圧力降下のためのストレートスルーフローと、ストレーナ底部のタップ&プラグドNPTドレンにより簡単なセルフクリーニングが可能です。

仕様
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

技術仕様
  • Unique ref186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainers - Simplex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers