製品の公開
Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI

Class 300 Ductile Iron Screwed End Y Strainer - 251-DI

Google翻訳”,

パイプラインから異物を取り除き、高価なポンプ、メーター、バルブ、およびその他の同様の機械設備を経済的に保護するために使用されます。クラス300。

仕様
  • Features

    • Gasketed cap allows easy disassembly and assembly
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Screwed end Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)
技術仕様
  • Unique ref251-DI-Y-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers