製品の公開
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Google翻訳”,

流れの反転によってサージやウォーターハンマーが発生する可能性がある液体および気体用に設計されています。エラストマーシートは、気泡のないシャットオフを提供します。

仕様
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

技術仕様
  • Unique ref72-Sure-Check-Valve
  • コレクションセットSpecialty Products
  • コレクションSure Check™ Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers

対応地域

北米