製品の公開
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Google翻訳”,

溝付きエンド配管システムに設置するように設計されています。パイプラインから異物を取り除き、高価なポンプ、メーター、バルブ、およびその他の同様の機械設備を経済的に保護するために広く使用されています。

仕様
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
技術仕様
  • Unique ref758G-Y-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers