製品の公開
Class 300 Ball-Plex Carbon Steel Flanged End Duplex Strainer - 794FD

Class 300 Ball-Plex Carbon Steel Flanged End Duplex Strainer - 794FD

Google翻訳”,

バスケットの洗浄のためにフローをシャットダウンできない流体処理システムで使用するために設計されています。典型的なアプリケーションには、冷却水、コンプレッサー、コンデンサー、ファイアライン、燃料ライン、潤滑システム、塩水および淡水システム、化学プロセスシステム、ポンプ吸引サービス、およびその他の同様のアプリケーションが含まれます。クラス300。


仕様
  • Features

    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 1 in. – 1 1/2 in. (25 – 40 mm)
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
技術仕様
  • Unique ref794FD-Duplex-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainers - Duplex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers