製品の公開
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Y Strainers for Firelines - 911U

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Y Strainers for Firelines - 911U

Google翻訳”,

自動スプリンクラーシステムやさまざまなスプレーシステムなどの消防システムの目詰まりを防ぐために使用されるUL認定のストレーナー。クラス125。

仕様
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. – 12 in. (60 – 300 mm)
    • Cast Iron body and extra large capacity 304 Stainless Steel baskets for a very low pressure drop
    • UL approved strainers to prevent clogging in fire service systems such as automatic sprinkler systems and various spray systems
    • In accordance with UL Subject 321: Fireline Strainers extra large baskets have a minimum open area ratio of 4 to 1
技術仕様
  • Unique ref911U-Y-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得