製品の公開
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94
High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94

    High-Performance Double Offset Butterfly Valves - 94

    Google翻訳”,

    給水用途で広く使用されているこの高性能ダブルオフセットバタフライバルブは、液体、ガス、スラリーの流量制御において確実な遮断が求められるあらゆる用途に使用できます。本バルブは、ステンレス鋼製の本体、ダブルオフセットディスク、ステンレス鋼製のシャフトを備えています。RPTFEシートは、華氏500度(摂氏約230度)での使用に耐えるように設計されています。

    レバーハンドル(2~6インチ)またはIPX8定格のギアオペレータ(2~12インチ)を備えたモデルオプション。全サイズともクラス150に準拠しています。

    仕様
    • Features

      • Double offset disc
      • Bidirectional, zero leakage seat design
      • Anti-blowout stem
      • Patented retainer ring design providing positive tight shutoff of seat
      • Lever handle, 2 to 6 IN
      • IPX8 rated gear operator, 2 to 12 IN
      • Rated for indoor and outdoor applications with IPX8 gear operator for watertight protection
    技術仕様
    • Unique refDouble-Offset-Butterfly-Valves-94
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_08
    • Uniclass2015詳細Butterfly valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 64
    • MasterFormat 2014 タイトルButterfly Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 17
    • OmniClassタイトルButterfly Valves