製品の公開
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
Panneau isolant M32 Joint debout
    MYRAL

    Panneau isolant M32 Joint debout

    Google翻訳”,

    M32 クラッディング パネルは、集合住宅、個人住宅、一般公開施設、第三次産業向けに設計されています。

    • M32のみ: 1.45 m².K/W
    • 支持壁とM32クラッディングパネルの間に断熱パネルを挿入することで最大11.65 m².K/W (追加断熱材の最大厚さ: 220 mm )
    • 固定幅: 50 cm
    • オーダーメイドの長さ:1.5m~14m
    • M32 厚さ: 32 mm
    • 最大システム厚さ: 32 mm + 220 mm

    M32 クラッディング パネルの垂直および水平取り付け。外部アルミニウム クラッディングは、複数の仕上げと幅広い色の選択肢から選択できます。

    仕様
      • Non-ventilated system

      The cladding system is installed (without an air space) on flat, vertical walls, new or pre-existing, of rendered masonry (in compliance with NF DTU 20.1) or concrete (in compliance with DTU 23.1), blind or with openings.

      Can be installed on timber-framed constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2, limited to a maximum height of 10 m (+ gable peak) depending on the wind zone.

      Rigid insulation panels (e.g. PIR, Resin foam, high-density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an external thermal insulation system of the ‘cladding’ type.

      Description of Myral panels

      Myral panels are made up of elements combining a pre-painted aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation. The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.

    技術仕様
    • Unique refM32-Joint_debout
    • コレクションセットM32
    • コレクションaspect joint debout
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • Uniclass2015コードPr_25_31_28_65
    • Uniclass2015詳細Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    ドイツ
    アルジェリア
    フランス
    コートジボワール
    ベルギー