製品の公開
Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink

    Google翻訳”,

    テクスチャー、クラフト、伝統のインスピレーションを得た融合は、あらゆるお風呂を個人的な聖域に変えます。ネイティブトレイルのバスルームシンクは、その美しさと実用性にふけっています。独特の質感と温かみのある輝きは息を呑むほどです。彼らの楽なメンテナンスはさわやかに実用的です。マエストロソナタの船型手洗い鉢はかなり歌っています。シンプルさ、エレガンス、美しさは、円形で目立たないデザインを際立たせ、現代的なデザインと伝統的なデザインの両方とうまく調和しているため、調和しています。マエストロソナタ銅製バスルームシンクは、高品質のリサイクル銅の熟練した職人によって作られた職人であるネイティブトレイルマエストロコレクションの一部です。アンティーク、焼き戻し、またはつや消しニッケル仕上げで利用できます。

    • 17インチx4.5インチ外径
    • 16.75インチx4.25インチID
    • 1.5インチの排水口

    Amazon.comで紹介されているように

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: CPS284
      Item Weight: 8 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 4.5 inches
      Item model number: CPS284
      Color: Antique Copper
      Finish: Antique Copper
      Material: Copper
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    技術仕様
    • Unique refNative-Trails-CPS284-Maestro-Sonata-Copper-Vessel-Bathroom-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションSink
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国