製品の公開
Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink

    Google翻訳”,

    テクスチャー、クラフト、伝統のインスピレーションを得た融合は、あらゆるお風呂を個人的な聖域に変えます。ネイティブトレイルのバスルームシンクは、その美しさと実用性にふけっています。独特の質感と温かみのある輝きは息を呑むほどです。彼らの楽なメンテナンスはさわやかに実用的です。 Maestro PETIT銅製容器型手洗い鉢は、小さなバススペースにまばゆいばかりの追加です。上記のカウンターマウントは、手で槌で打たれた銅の質感の美しさを示しています。 Maestro PETIT銅製バスルームシンクは、高品質のリサイクル銅の熟練した職人によって作られた職人であるNative TrailsMaestroCollectionの一部です。アンティーク、焼き戻し、またはつや消しニッケル仕上げで利用できます。

    • 12.5インチx5.75インチ外径
    • 12.25インチx5.5インチID
    • 1.5インチの排水口

    Amazon.comで紹介されているように

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: CPS366
      Item Weight: 6 pounds
      Product Dimensions: 12.5 x 12.5 x 5.8 inches
      Item model number: CPS366
      Color: Tempered Copper
      Finish: Tempered Copper
      Material: Copper
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    技術仕様
    • Unique refNative-Trails-CPS366-Maestro-Petit-Copper-Vessel-Bathroom-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションSink
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国