製品の公開
Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink

    Google翻訳”,

    テクスチャー、クラフト、伝統のインスピレーションを得た融合は、あらゆるお風呂を個人的な聖域に変えます。ネイティブトレイルのバスルームシンクは、その美しさと実用性にふけっています。独特の質感と温かみのある輝きは息を呑むほどです。彼らの楽なメンテナンスはさわやかに実用的です。マエストロの楕円形の銅製の容器型手洗い鉢は、機能的な芸術の注目すべき作品です。独特の楕円形と目立つデザインが特徴です。アンティーク銅の印象的な色彩、焼き戻し銅の豊かな緑青、そしてつや消しニッケルの手で浸した輝きの優れた展示で注目に値します。この浴室の器の流しはあなたが望んでいた焦点であるかもしれません。マエストロの楕円形の銅製バスルームシンクは、高品質のリサイクル銅の熟練した職人によって作られた職人であるネイティブトレイルマエストロコレクションの一部です。アンティーク、焼き戻し、またはつや消しニッケル仕上げで利用できます。

    • 17.25インチx13.25インチx6インチ外径
    • 17インチx13インチx5.75インチID
    • 1.5インチの排水口

    Amazon.comで紹介されているように

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: CPS369
      Item Weight: 7 pounds
      Product Dimensions: 17.2 x 13.2 x 6 inches
      Item model number: CPS369
      Color: Tempered Copper
      Finish: Tempered Copper
      Material: Copper
      Shape: oval
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Special Features: 53557 Eco Friendly
      Included Components: Bathroom Sink

    技術仕様
    • Unique refNative-Trails-CPS369-Maestro-Oval-Copper-Vessel-Bathroom-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションSink
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国