製品の公開
Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink
Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink
Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink

    Google翻訳”,

    画期的なネイティブストーンコレクションのバスルームシンクは、現代の芸術性と革新性の魅力的な組み合わせです。天然素材の持続可能なブレンドを使用して職人によって手作りされたこれらのシンクは、軽量で、他に類を見ない色合いで、並外れた汚れ、引っかき傷、ひび割れに強いという点で優れています。ニポモは、今日のすっきりとしたデザインスタイルに最適です。マウントシンクまたはベッセルシンクの下に、エプロンフロントシンクとして取り付けます。その柔らかな長方形の形状は、はるかに軽量で、手間のかからないメンテナンスで、コンクリートの有機的な美しさを示しています。

    • 19.5インチx15インチx4.5インチ外径
    • 17.5インチx13インチx4インチID
    • 標準の1.5インチ排水口

    Amazon.comで紹介されているように

    #NativeStone #Sink #UndermountSink #BathroomSink

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: NSL1915-P
      Item Weight: 42 pounds
      Product Dimensions: 19.5 x 15.5 x 4.8 inches
      Item model number: NSL1915-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Installation Method: Undermount,Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 3
      Special Features: CommercialEco Friendly
      Included Components: Bathroom Sink

    技術仕様
    • Unique refNative-Trails-NSL1915-Nipomo-Native-Stone-Universal-Mount-Bathroom-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションSink
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国