製品の公開
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Google翻訳”,

    画期的なネイティブストーンのバスルームシンクのコレクションは、現代の芸術性と革新性の魅惑的な組み合わせです。天然素材の持続可能なブレンドを使用して職人によって手作りされたこれらのシンクは、軽量で、他に類を見ない色合いで、並外れた汚れ、引っかき傷、ひび割れに強いという点で優れています。手洗い鉢の考え方を変えましょう。バスルームの自然な焦点であるトラフ3619は、滑らかでモダンな美学を完全に捉えています。一度に耐久性があり、実質的で美しいトラフ3619は、空間を変えます。トラフ3619は、天然石で作られた職人です。セメントとジュート繊維の革新的で非常に強力なブレンドで、コンクリートとしては驚くほど軽量で、バスルームでは非常に頑丈で、掃除も簡単です。アッシュ、スレート、パールの3つの仕上げがあります。

    • 36″ x 19″ x 5″ OD
    • 32インチx12インチx4インチID
    • 標準の1.5インチ排水口

    Amazon.comで紹介されているように

    #NativeStone #Sink #TroughSink #BathroomSink

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: NSL3619-A
      Item Weight: 71 pounds
      Product Dimensions: 36 x 19 x 5 inches
      Item model number: NSL3619-A
      Size: 36" x 19"
      Color: Ash
      Finish: Ash
      Material: Stone
      Installation Method: Drop In
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Basins: 1
      Number Of Holes: 1
      Measurement System: English/Standard
      Included Components: Bathroom Sink

    技術仕様
    • Unique refNative-Trails-NSL3619-Native-Stone-Trough-Bathroom-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションSink
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks