製品の公開
C80- Venetian Blinds
NerliGruppen

C80- Venetian Blinds

Google翻訳”,
Cタイプの外部ベネチアンブラインドは、実績があり、最も人気のある種類のシェーディングシステムです。システムの普遍的な性質は、住宅とオフィスビルの両方で証明されます。これは最も柔軟なソリューションでもあり、エンドユーザーのニーズに応じてさまざまな方法で適用できます。
仕様
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
技術仕様
  • Unique refC80_nerligruppen
  • コレクションセットExternal sunshading
  • コレクションVenetian Blinds
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4500
  • 幅(mm)4600
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_30_59_07_86
  • Uniclass2015詳細Sunscreens
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
5つ星のうち3.9 3.9 (59)
5つ星のうち4.5 4.5 (25)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)
5つ星のうち4.3 4.3 (39)
5つ星のうち4.4 4.4 (7)