製品の公開
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet

    Google翻訳”,

    軽い商用アプリケーション向けに設計された1.0GPFのみを使用した強力なフラッシュ。

    ナイアガラのBarron™圧力アシストトイレは、それを最も必要とする仕事に強力で信頼できるフラッシュを提供します。小売、ヘルスケア、オフィスビルなどの軽工業用途向けに設計されています。このトイレのボウルは、10インチのラフインで引き伸ばされています。

    • 1.0 GPF
    • 圧力アシストフラッシュ
    • MaPスコア1,000g
    • 廃棄物を簡単に除去するための完全にガラス張りのトラップウェイ
    • WaterSense®認定

    左ハンドルコンボSKU:C44.110.01

    右ハンドルコンボSKU:C44.111.01

    仕様
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    技術仕様
    • Unique refbarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-bowl-regular-height-toilet
    • コレクションセットToilets
    • コレクションBarron
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC003527
    • ETIM 名Dry toilet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste