製品の公開
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)
    NICHIHA

    TYPE3030-WD004 (cladding/wall/facade)

    Google翻訳”,
    ニチハEXシリーズのパネルは、セメントで接着された繊維状の木材粒子製品で、表面の質感がプレスされています。それらは、標準の長さ3030mmまたは1820mmにカットされ、有効カバー幅は455mm、公称厚さは16/18/21mmです。パネルの水平方向のエッジは、補完的な舌と溝のプロファイルで機械加工されています。 1820mmパネルの場合、垂直エッジにも舌と溝のプロファイルがあります。圧縮可能なシーリングストリップがタングに接着されているため、パネルをきちんとはめ込み、耐候性のあるジョイントを形成できます。パネルは、耐久性のある多層塗装プロセスを使用して事前に仕上げられており、さまざまなテクスチャ仕上げをシミュレートしています。事前に形成された外部コーナー、ジョイントシーラント、トリムやタッチアップペイントキットなどのさまざまな金属製アクセサリを含むさまざまなカラーマッチングアクセサリがあり、設置を迅速化し、プロジェクトの仕上げと外観を向上させます。
    技術仕様
    • Unique reftype3030-wd004
    • コレクションセットEX Series 3030
    • コレクションWOOD
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-05-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)3030
    • 奥行き(mm)16
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア