製品の公開
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
    No-Pest Vent

    Wide Mount Vent

    Google翻訳”,

    オリジナルNo-Pest Vent® – 市場で最も安全で効率的な換気口カバー

    特許取得済みのNo-Pest Vent®は、単なる換気フードではありません。安全性、効率性、そして保護性能を兼ね備えた総合的なソリューションです。米国で設計・製造されたこの換気カバーは、耐衝撃性に優れたポリプロピレン製で、従来のカバーでは解決できない現実的な問題を解決するために開発されました。

    住宅所有者とプロがNo-Pest Vent®を選ぶ理由:

    害虫を完全にシャットアウト– 二重扉とマグネット式シールにより、鳥、リス、昆虫の侵入を防ぎ、高額な損害や不衛生な巣の発生を防止します。

    逆流を遮断– 自己密閉式の磁気ダンパーが外気の侵入を防ぎます。これにより、夏は洗濯室が涼しく、冬は暖かく保たれ、年間を通して冷暖房費を削減できます。

    過酷な環境下でのテスト済み– 研究所でのテストでは、厳しい紫外線にさらされても10~15年間持続することが確認されており、わずか3~5年で故障する安価な輸入品をはるかに凌駕する性能を発揮します。

    防火上の利点– 換気口をしっかりと密閉することで、乾燥機の火災がダクト内で発生しても、家屋に延焼する前に消火できることが実証されています。

    乾燥機の性能を向上させます– 最大限の空気の流れを実現するように設計された通気口は、背圧を低減するため、乾燥機の運転効率が向上し、衣類がより速く乾き、機器の寿命が延びます。

    アメリカ製、アメリカ品質– 米国産の紫外線安定化高耐衝撃性ポリプロピレンを成形し、厳格な品質管理によって支えられています。

    ダクトチューブまたはカラーを一緒に注文するタイミング

    インストールを迅速かつスムーズに行うために、ご自身の環境に最適なオプションを選択してください。

    乾燥機の排気口が壁をまっすぐ貫通していて、接続ホースから換気口カバーまで約30cmのダクトが必要な場合は、ダクトチューブ付きでご注文ください。

    乾燥機のダクトが壁の中に長く埋設されている場合、またはダクトの切断や取り付けの手間を省きたい場合は、カラー付きの製品をご注文ください。カラーは既存のダクトに簡単にスライドさせて取り付けることができ、すっきりとしっかりと接続できます。

    完全な保護システム

    従来の換気口カバーは隙間ができやすく、害虫の侵入や空気漏れの原因となり、数年で劣化してしまいます。No-Pest Vent®は、特許取得済みの実証済みの技術により、これらの弱点を解消し、住宅の内外を保護します。

    一度設置すれば、長年にわたってご自宅を守ります。

    仕様
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4 Inch Dimensions 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6 Inch Dimensions 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Allows user to cover larger mounting area
      • 12 inch long duct tube (only available with 4” vent)
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    技術仕様
    • Unique refwide-mount-vent
    • コレクションセットVents
    • コレクションWide Mount Vent
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • Uniclass2015コードEF_65_40
    • Uniclass2015詳細Ventilation
    • MasterFormat 2014 コード08 95 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVents

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ