製品の公開
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
N-PITA スチール
    アーカイブ

    N-PITA スチール

    簡単施工で思い通りの綺麗な仕上がりを実現!

    間接照明ユニット「N-PITA」

    壁や天井材に多様される石膏ボードを成型し、チャンネルや亜鉛鉄板と組み合わせてユニット化した商品です。設計図通りに製作されたユニットを現場で取り付けることで、施工精度を向上させ間接照明が綺麗に納まります。また、施工が簡単な為、作業性の向上にも貢献します。


    意匠性を求める現場に最適

    ご希望通りの形状に製作した鉄板(0.8mm)を、ユニット内の背面・台座・幕板(アゴ)面にJ型に内蔵しています。
    このJ型の鉄板補強によりユニット強度が上がり、壁面へ直接取付が可能。幕板(アゴ)の厚みを最薄約20mm(石膏ボード9.5mm使用の場合)が可能であり、台座幅200mmまで対応出来ます。
    入隅出隅ユニット材もご用意出来ます。

    仕様
    • 材質:石膏ボード( 注)、亜鉛鉄板t0.8

      用途:ホテル、商業施設マンション、のエントランス・エレベーターホール・廊下などの壁・天井部分の間接照明造作

      特長:厚みが薄く、意匠性アップに対応

      定価:¥13,000(税別)/m(定尺L=910mm)

      納期:標準納期は2~3週間程度 ※型状により納期が変動することがあります。

      (注)厚さ9.5mm、12.5mm、(12.5mm使用の場合、ウルトラライトボードを推奨)
      (注)あくまでも目安です。上記サイズ以外希望の場合、要相談となります。

    技術仕様
    • Unique refn-pita-steel
    • コレクションセットN-PITA
    • コレクションsteel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)910
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_38
    • Uniclass2015詳細Gypsum plasterboards
    • MasterFormat 2014 コード09 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlaster and Gypsum Board
    • OmniClassNumber23-13 19 00
    • OmniClassタイトルSheets, Boards, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes