製品の公開
縦ルーバー 25mm x 50mm - WOODSPECフェザールーバー
縦ルーバー 25mm x 50mm - WOODSPECフェザールーバー
縦ルーバー 25mm x 50mm - WOODSPECフェザールーバー

    縦ルーバー 25mm x 50mm - WOODSPECフェザールーバー

    独自のテクノロジーでリサイクル木粉とポリスチレン系プラスチックを使用し、従来の木目ラッピングや木質被覆では成し得なかった高級天然木材さながらの風合いを演出。ルーバー(エクステリア)としてナチュラルな木質感と屋外での長期使用が可能な高い耐候性を合わせ持つ再生木ルーバーです。自然との調和はもちろん、景観にマッチするカラーバリエーション3色をご用意いたしました。 是非、「フェザールーバー」に触れていただき“違い”をお確かめください。

    製品特長
    独自の配合技術で木粉を重量比25%配合している人工木ですが、天然木材を思わせるリアルな木目調・木質感を実現しています。

    木目調を表現!リサイクル材50%・木材入りプラスチック製の人工木
    独自のテクノロジーでリサイクル木粉とポリスチレン系プラスチックを使用し、従来の木目ラッピングや木質被覆では成し得なかった高級天然木材さながらの風合いを演出。ルーバー(エクステリア)としてナチュラルな木質感と屋外での長期使用が可能な高い耐候性を合わせ持つ再生木ルーバーです。

    高耐久・高耐候
    原料材に使用している新素材プラスチックは耐水性・耐候性に優れており、退色しにくい特長を持っています。(ルーバー専用のため、衝撃が加わる箇所や集中荷重がかかる箇所への使用は不可です。)

    ローコスト
    アルミ被覆木目調ルーバーやアルミ芯材入り再生木ルーバーなどに比べて低コストです。

    選べる施工方法
    オリジナル設計のアルミ芯材入りの人工再生木であり、同一部材でボルト固定と背面ビス固定の2種類の固定方法が選択可能です。


    仕様
    • 最軽量・ロングスパン
      木質素材ルーバーとして最軽量、且つロングスパンを実現しました。

      素材比重
      フェザールーバー 0.62 再生木部  <  従来の再生木材 1.2程度 <  アルミ 2.7
      mあたり重量
      フェザールーバー 0.55kg/m 再生木部, 0.95kg/m アルミ芯材含む  <  アルミ一体型(再生木被覆)1.2kg/m  <  再生木材(アルミ芯材挿入 1.35kg/m 再生木のみ, 1.95kg/m アルミ芯材含む
      支持スパン
      従来の再生木材 1.0m 再生木のみ, 1.5m アルミ芯材入り <  フェザールーバー AL芯材入り 1.8~2.5m※  <  アルミ一体型(再生木被覆)2.5m

      ※上記比較表はいずれも同じ基準、断面25mm-75mm縦ルーバーの場合の数値比較を記載しています。
      ※フェザールーバーの支持スパンは取付高さ及び縦・横ルーバーにより異なります。(標準納まり図 支持スパン表参照)

      デ ザ イ ン
      独自技術によるナチュラルな表層面テクスチャーが、高級天然木材さながらの風合い を演出します。

      高耐候
      原材料にポリスチレン系プラスチックを使用し、独自のテクノロジーで、
      屋外での長期使用が可能な高い耐候性を実現しました。

      マ テ リ ア ル
      業界初、リサイクルが困難であったポリスチレン系プラスチックにリサイクル
      木粉を混合した再生木材の製品化を実現しました。
      環境配慮型の軽量、質感マテリアルです。

      日本製
      製品はすべて国内の工場で製造を行っています。

      断面モジュール・固定方法
      機能性を追求した断面形状と、オリジナル形状アルミ芯材の併用によって、ボルトナット固定/ビス固定の2工法を両立しました。

      ●商品改善のため、価格・仕様を予告なく変更する場合があります。
      ●ルーバー材とエンドキャップの色調は同系色ですが異なります。
      ●印刷のため、商品の色、質感は実物と違うことがあります。

    技術仕様
    • Unique refwoodspec_louver_vertical_25x50
    • コレクションセットWoodSpec
    • コレクションFeather Louver
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-15
    • エディション2
    • 幅(mm)25
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_48
    • Uniclass2015詳細Louvre and shading mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
    • UniFormatIIコードB10
    • UniFormatIIタイトルSUPERSTRUCTURE

    対応地域

    アジア