製品の公開
Kebne 2 outdoor gym
Nola

Kebne 2 outdoor gym

Google翻訳”,
ケブネは単なるアウトドアジムではなく、コミュニティ全体の活動と運動の中心です。屋外フィットネスを念頭に置いて設計されたKebneは、低衝撃の筋力トレーニング、全身のコンディショニング、ストレッチ、屈曲、楽しさと遊びのための3次元フレームのシステムです。このデザインは、都市公園や市内中心部の外の風景で運動するためのステーションを提供する5つの人間工学に基づいたユニットで構成されています。フレームにはわかりやすい図が添付されており、システムの使い方を示しています。デザイン:カウッピ&カウッピ
仕様
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. Placement: The frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Examples: For schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
技術仕様
  • Unique refKebne2_2_outdoor_gym
  • コレクションセットSpecial Designs
  • コレクションOutdoor activity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)2100
  • 奥行き(mm)1400
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)