製品の公開
Kebne 5 Outdoor Gym
Nola

Kebne 5 Outdoor Gym

Google翻訳”,
ケブネは単なるアウトドアジムではなく、コミュニティ全体の活動と運動の中心です。屋外でのフィットネスを念頭に置いて設計されたKebneは、衝撃の少ない抵抗トレーニング、全身のコンディショニング、ストレッチ、屈曲、楽しさと遊びのための3次元フレームのシステムです。このデザインは、都市公園や市内中心部の外の風景で運動するためのステーションを提供する5つの人間工学に基づいたユニットで構成されています。フレームにはわかりやすい図が添付されており、システムの使い方を示しています。デザイン:カウッピ&カウッピ
仕様
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. PlacementThe frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) ExamplesFor schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
技術仕様
  • Unique refKebne_5_outdoor_gym
  • コレクションセットSpecial Designs
  • コレクションOutdoor activity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)2100
  • 奥行き(mm)1400
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)