製品の公開
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    Google翻訳”,

    この寛大な座席は日曜日と呼ばれますが、それは曜日ごとに使用するように設計されています。 Siooを染み込ませたオークのスラットから作られた表面は、3つの異なる高さに折りたたまれます。前面または背面のない多面的なベンチである日曜日は、個人が快適に座ったり、スタイリッシュにリクライニングしたりすることを勧めます。日曜日は、複数のベンチと同じ数の個人を収容できますが、占有するスペースが少なく、家具グループの実用的な代替手段を提供します。

    仕様
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    技術仕様
    • Unique refSunday_bench
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)1470
    関連
    • 主なマテリアルオーク材
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)164
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)