製品の公開
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
    Nola

    Access park bench

    Google翻訳”,

    アクセスパークのベンチは、人間工学に基づいたデザインが最高です。ベンチは、さまざまな体型とさまざまなレベルの可動性に対応するように設計されています。シートと背もたれは標準の高さよりも高く、座っている人がより簡単に立ち上がることができるように少し前に傾斜しています。ベンチには補強されたアームレストが取り付けられており、座ったり立ったりするときに余分なサポートを提供します。

    仕様
    • Dimensions and weight:

      Length: 191 cm
      Width: 60,5 cm
      Height: 98 cm
      Armrest height: 82 cm
      Sitting height: 53 cm
      Depth: 60,5 cm

      Length: 190 cm
      Width: 60 cm
      Height: 98 cm
      Seat height: 53 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS

      The steel pipe in the frame
      measures 25 mm x 3 mm
      The dimensions of the wooden
      slats are 25 mm x 1800 mm

      Materials:

      Cover-glazed Pine / Beech.
      Oiled Oak.
      FSC-labeled Sipomahogny.
      Oiled Teak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      The wooden slats are made in oiled teak, oiled oak, oiled mahogany or alkyd oil enamel on pine. The standard colour for painted pine is Stockholm green NCS 8010-G10Y. The steel frame is zinc-electroplated and polyester powder-coated in dark grey RAL 7016. The frame is available in other colours upon request.

      Standard colours:


      RAL 7016NCS S 8010-G10Y (Grön)Product numberU11-35Access soffaU11-35-2Utbytessats virkeAdditional description number

      SG = Stockholm green NCS S 8010-G10Y
      E = Oak
      T = Teak
      MH = Mahogany

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Can be attached to a prepared base
      with M10 bolts.
      Bolts are not included.

      Maintenance:

      Oiled wood should be oiled regularly, at least twice a year. Over time teak, oak and mahogany darkens. Polyester powder-coated steel and painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.

      Variants:

      Available in FSC-certified sipo mahogany, oiled teak, oiled oak or painted pine.

      Character:

      An outstanding ergonomic bench designed to give the user an independent means of sitting down and standing up.

    技術仕様
    • Unique refaccess-bench
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)980
    • 幅(mm)1900
    • 奥行き(mm)605
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)