製品の公開
Alnön bench
Nola

Alnön bench

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
この木製のベンチの広い幅は、それが占めるスペース内で最大の座席を提供します。シートは、オイルを塗ったオーク、マホガニー、またはチークのスラットで形成され、粉末コーティングされた鋼で作られた頑丈で耐久性のあるコンポーネントで支えられています。アンダーキャリッジと脚は下にきちんと折りたたまれているため、簡単に保管でき、ベンチを再び設置したときに効率的に元の位置に固定されます。 Alnönは、さまざまな公共スペース、特にポータブルシートが使用および保管されているスペースに適しています。デザイン:トーマス・エリクソン
仕様
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
技術仕様
  • Unique refalnon_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)2100
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち3.8 3.8 (66)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)