製品の公開
Areal bench
Nola

Areal bench

Google翻訳”,
Arealベンチは、他のアイテムと同様にAreal家具グループに属しており、目を引く表面が特徴です。シートは、一連のレーザーカットされた金属パネルから作られているか、あるいは、なめらかな木製のスラットで作られています。各パネルは個別に成形され、光を捕らえて影を落とす穴が開けられています。フレームとサポートはステンレス鉄シートで構成されており、安定した自立型のベースを提供します。デザイン:Broberg&Ridderstråle。
仕様
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
技術仕様
  • Unique refareal_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)1610
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)